Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0607 € - 0,0639 € | 26774 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,062 € - 0,0653 € | 11498 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,0277 € - 0,0292 € | 39 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,065 € - 0,0684 € | 15568 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,0297 € - 0,0312 € | 12712 En stock |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,1062 € - 0,1119 € | 8737 En stock |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
10054598 | 0,0695 € - 0,0732 € | En producción |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||||||
0,0928 € - 0,0977 € | 1355 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,0995 € - 0,1048 € | 4523 En stock |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,1484 € - 0,1563 € | 11900 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,1367 € - 0,1439 € | 1375 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,0971 € - 0,1022 € | 33860 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,1708 € - 0,1798 € | 3800 En stock |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,0866 € - 0,0911 € | 24278 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,3257 € - 0,3257 € | En producción |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,1305 € - 0,1373 € | 4143 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruciforme
|
|||||||
0,123 € - 0,1294 € | 425 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruciforme
|
|||||||
0,0272 € - 0,0286 € | 7359 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,0633 € - 0,0666 € | 14852 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
0,0286 € - 0,0302 € | 400 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
|||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar