Vakiomalliset avoholkit helppokäyttöisellä painorakenteella, jolla ne lukitaan tavallisen paksuisiin paneeleihin. Kaksiosainen rakenne tarkoittaa, että ne voidaan koota paneelin reikiin, joissa on jo nippu.
Rakenne kaapeleiden, johtojen ja putkien suojaamiseen epätasaisilta, viimeistelemättömiltä ja teräviltä reunoilta pellissä. Asennus ei edellytä työkaluja – painetaan kiinni sormilla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Asennusreiän halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1921 € - 0,2574 € | 897 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,193 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.016 in
0.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,2034 € - 0,275 € | 59155 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
0,1919 € - 0,2554 € | 19275 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,3429 € - 0,4032 € | 16008 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,1695 € - 0,226 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
0,2223 € - 0,3014 € | 7000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,2537 € - 0,3416 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,2198 € - 0,2964 € | 4632 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,4383 € - 0,5137 € | 59564 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,1733 € - 0,2336 € | 10822 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
0,2147 € - 0,2876 € | 2643 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
0,2324 € - 0,3093 € | 8914 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,1884 € - 0,2279 € | 7139 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,3202 € - 0,3755 € | 3040 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,1927 € - 0,2332 € | 10114 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||||||
0,1557 € - 0,2072 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
0,2072 € - 0,2788 € | 920 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,3708 € - 0,503 € | 3932 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||
0,1843 € - 0,223 € | 1513 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa