Valikko Haku

Hyllytuet - sylinterin O-renkaat

Varastossa

O-renkailla varustetut sylinterihyllytuet on helppo painaa paikoilleen, ja ne toimivat pidikkeinä tukien hyllyjä molemmista päädyistä. Nämä tuet sopivat lasihyllyille, O-renkaan toimiessa pehmusteena.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaali Projektiokoko Osta
0,1629 € - 0,3392 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Sinkkiseos
5.0 mm
0,0357 € - 0,0395 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Teräs
5.0 mm
0,1046 € - 0,1161 € 4600 Varastossa
Teräs
7.0 mm
0,3039 € - 0,6296 € 20172 Varastossa
Sinkkiseos
5.0 mm
0,0232 € - 0,0258 € 6564 Varastossa
Teräs
5.0 mm
0,1944 € - 0,2149 € 12537 Varastossa
Sinkkiseos
5.0 mm
0,7639 € - 1,4289 € 33213 Varastossa
Teräs
0,0459 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Teräs
5.0 mm
0,2081 € - 0,2313 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Teräs
3.0 mm
1,1377 € - 2,3662 € 17898 Varastossa
Teräs
Hyllytuki T3 5.0 mm Sinkkiseos

494408

Hinta-alue
0,3392 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Kromattu teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Puu
  • Materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T6 5.0 mm Teräs

494423

Hinta-alue
0,0395 € - 0,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Nikkelöity teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T2 7.0 mm Teräs

494406

Hinta-alue
0,1161 € - 0,1046 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Nikkelöity teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Puu
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T7 5.0 mm Sinkkiseos

494424

Hinta-alue
0,6296 € - 0,3039 €

Varastotasot
20172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
  • Tuen tyyppi
    Imukuppi
Hyllytuki T1 5.0 mm Teräs

494403

Hinta-alue
0,0258 € - 0,0232 €

Varastotasot
6564 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Nikkelöity teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Puu
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T4 5.0 mm Sinkkiseos

494409

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
12537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Nikkelöity teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Puu
  • Materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T1 Teräs

494447

Hinta-alue
1,4289 € - 0,7639 €

Varastotasot
33213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Kromattu teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T2 5.0 mm Teräs

494405

Hinta-alue
0,0555 € - 0,0459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Nikkelöity teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Puu
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T5 3.0 mm Teräs

494421

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Nikkelöity teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli
Hyllytuki T2 Teräs

494448

Hinta-alue
2,3662 € - 1,1377 €

Varastotasot
17898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Kromattu teräs
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Tappi
  • Hyllytuen materiaali
    Metalli