Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiolaitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1609 € - 1,1609 € | 17 Varastossa |
M10
|
Muovinen kierretappi
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||||||
466121 | 0,4586 € - 0,4586 € | 15994 Varastossa |
M6
|
Muovinen kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,6434 € - 0,6434 € | 4210 Varastossa |
M8
|
Muovinen kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,6147 € - 0,6147 € | 11732 Varastossa |
M8
|
Muovinen kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,7009 € - 0,7009 € | 27080 Varastossa |
M10
|
Muovinen kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,549 € - 0,5791 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Muovinen kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,4923 € - 1,4923 € | 3346 Varastossa |
M8
|
Muovinen kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,9747 € - 1,0829 € | 5361 Varastossa |
M10
|
Muovinen kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,0555 € - 1,0555 € | 2253 Varastossa |
M12
|
Muovinen kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,6749 € - 0,6749 € | 3843 Varastossa |
M8
|
Muovinen kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
0,7228 € - 0,7228 € | 5024 Varastossa |
M10
|
Muovinen kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
1,4238 € - 1,5881 € | 1827 Varastossa |
M10
|
Muovinen kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
1,2349 € - 1,2349 € | 10407 Varastossa |
M12
|
Muovinen kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
0,3669 € - 0,3874 € | 1085 Varastossa |
M8
|
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,5941 € - 0,5941 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Muovinen kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,549 € - 0,549 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Muovinen kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,5969 € - 0,5969 € | 4204 Varastossa |
M10
|
Muovinen kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,3102 € - 1,4512 € | 2349 Varastossa |
M10
|
Muovinen kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,894 € - 0,894 € | 5811 Varastossa |
M8
|
Muovinen kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,9241 € - 0,9241 € | 6000 Varastossa |
M10
|
Muovinen kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa