Kaapeliketjun päätykiinnikettä käytetään liikkuvien johtojen suojaukseen. Suojelee johtoja ja kaapeleita hankaukselta ja naarmuilta ja estää kulumisen ja sotkeutumisen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Asennusreikien määrä | Korkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,6102 € - 17,7572 € | 495 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
8,4558 € - 17,7572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
8,4558 € - 17,7572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
8,4558 € - 17,7572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
8,4558 € - 17,7572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
8,4558 € - 17,7572 € | 16 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
10,648 € - 22,3609 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
8,4558 € - 17,7572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
8,4558 € - 17,7572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
8,4558 € - 17,7572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa