Sormiotteella varustetut muovilukot tekevät oven avaamisesta vaivatonta. Tämän malliston ohjain on 5mm Double Bit lukkomutterilla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennusreiän leveys | Asennusaukon pituus | Avaimen tyyppi | Lukintaväli | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,668 € - 5,668 € | 48 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
5,668 € - 5,668 € | 50 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
5,1751 € - 5,449 € | 1379 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
|
||||||
5,1751 € - 5,449 € | 306 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
10,501 € - 10,501 € | 150 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro-avain
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
3,2809 € - 3,2809 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Urallinen avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
10,501 € - 10,501 € | 7 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro-avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
10,501 € - 10,501 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro-avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
5,668 € - 5,668 € | 43 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
5,1751 € - 5,449 € | 653 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
|
||||||
10,501 € - 10,501 € | 1 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro-avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||
4,6684 € - 4,6684 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
|
||||||
2,8659 € - 2,8659 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
|
||||||
3,2809 € - 3,2809 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
8,0 mm neliöavain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
4,6684 € - 4,6684 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
||||||
4,6684 € - 4,6684 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Erilaiset avaimet
|
|
||||||
4,6684 € - 4,6684 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-avain
|
|
||||||
2,8659 € - 2,8659 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
|
||||||
4,6684 € - 4,6684 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-avain
|
|
||||||
4,6684 € - 4,6684 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro-avain
|
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa