Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,538 € - 0,7187 € 22 Varastossa
M20
7,3998 € - 9,8708 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M40
1,1924 € - 1,5881 € 649 Varastossa
M12
5,8236 € - 7,7738 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M32
0,4312 € - 0,575 € 150 Varastossa
M16
1,8482 € - 2,4643 € 200 Varastossa
M40
2,0125 € - 2,6971 € 598 Varastossa
M25
0,7694 € - 1,0254 € 157 Varastossa
M25
1,3403 € - 1,7798 € 100 Varastossa
M16
0,3586 € - 0,3972 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M12
1,792 € - 1,9769 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M32
0,3381 € - 0,4531 € 26 Varastossa
M12
1,0459 € - 1,3964 € 250 Varastossa
M32
1,725 € - 2,2863 € 503 Varastossa
M20
0,3586 € - 0,3972 € 20309 Varastossa
PG7
0,4184 € - 0,4649 € 12186 Varastossa
PG16
1,2529 € - 2,6312 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M20
2,903 € - 3,21 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M50
0,4066 € - 0,4518 € 7 Varastossa
PG13.5
0,6393 € - 0,7105 € 1141 Varastossa
M16
  • / 2
PE-lukkomutteri M20 24.0 mm Messinki Väritön

551229

Hinta-alue
0,7187 € - 0,538 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Koko materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki Väritön

551238

Hinta-alue
9,8708 € - 7,3998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Avainväli
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Koko materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M12 15.0 mm Messinki Väritön

551233

Hinta-alue
1,5881 € - 1,1924 €

Varastotasot
649 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Koko materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

551237

Hinta-alue
7,7738 € - 5,8236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.7 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
  • Koko materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M16 19.0 mm Messinki Väritön

551228

Hinta-alue
0,575 € - 0,4312 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Koko materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M40 46.0 mm Messinki Väritön

551232

Hinta-alue
2,4643 € - 1,8482 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    46.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Koko materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M25 30.0 mm Messinki Väritön

551236

Hinta-alue
2,6971 € - 2,0125 €

Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.2 mm
  • Avainväli
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Koko materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M25 30.0 mm Messinki Väritön

551230

Hinta-alue
1,0254 € - 0,7694 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Avainväli
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Koko materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M16 19.0 mm Messinki Väritön

551234

Hinta-alue
1,7798 € - 1,3403 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Koko materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M12 14.0 mm Messinki Väritön

490721

Hinta-alue
0,3972 € - 0,3586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    14.0 mm
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
PE-lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

490725

Hinta-alue
1,9769 € - 1,792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    36.0 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
PE-lukkomutteri M12 15.0 mm Messinki Väritön

551227

Hinta-alue
0,4531 € - 0,3381 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.8 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Koko materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri M32 36.0 mm Messinki Väritön

551231

Hinta-alue
1,3964 € - 1,0459 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kierrekoko
    M32
  • Koko materiaali
    Messinki
EMC Piikkikärkinen lukkomutteri M20 24.0 mm Messinki Väritön

551235

Hinta-alue
2,2863 € - 1,725 €

Varastotasot
503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    4.7 mm
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Koko materiaali
    Messinki
PE-lukkomutteri PG7 15.0 mm Messinki Väritön

490711

Hinta-alue
0,3972 € - 0,3586 €

Varastotasot
20309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.0 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    PG7
PE-lukkomutteri PG16 24.5 mm Messinki Väritön

490715

Hinta-alue
0,4649 € - 0,4184 €

Varastotasot
12186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    24.5 mm
  • Avainväli
    24.5 mm
  • Kierrekoko
    PG16
PE-lukkomutteri M20 23.5 mm Messinki Väritön

490723

Hinta-alue
2,6312 € - 1,2529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    23.5 mm
  • Avainväli
    23.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
PE-lukkomutteri M50 55.0 mm Messinki Väritön

490727

Hinta-alue
3,21 € - 2,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    55.0 mm
  • Avainväli
    55.0 mm
  • Kierrekoko
    M50
PE-lukkomutteri PG13.5 22.0 mm Messinki Väritön

490714

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4066 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.0 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    PG13.5
PE-lukkomutteri M16 18.0 mm Messinki Väritön

490722

Hinta-alue
0,7105 € - 0,6393 €

Varastotasot
1141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.0 mm
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
PE-lukkomutteri PG9 18.0 mm Messinki Väritön

490712

Hinta-alue
0,6173 € - 0,5572 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.0 mm
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    PG9
PE-lukkomutteri M25 29.0 mm Messinki Väritön

490724

Hinta-alue
1,4052 € - 1,2629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    3.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    29.0 mm
  • Avainväli
    29.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
PE-lukkomutteri M63 70.0 mm Messinki Väritön

490728

Hinta-alue
2,8477 € - 2,5712 €

Varastotasot
1624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paksuus
    5.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    70.0 mm
  • Avainväli
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M63
PE-lukkomutteri PG9 22.0 mm PA Musta

CGLN-PG9-BK

Hinta-alue
0,2184 € - 0,1658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    PG9
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 30 % lasitäytteinen