Valikko Haku

Kaapeliläpivientien aluslevyt

Varastossa

Kaapeliläpivientien aluslevyjä voi käyttää Essentran kaapeliläpivientien ja lukkomuttereiden kanssa. Ne on valmistettu neopreenistä, niissä on pikakiinnitys ja ne toimivat tiivisteenä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Ulkohalkaisija Osta
0,0413 € - 0,046 € 2051 Varastossa
PG7
16.0 mm
0,0494 € - 0,055 € 6086 Varastossa
PG16
27.0 mm
0,1302 € - 0,1451 € 4853 Varastossa
PG42
63.0 mm
0,0538 € - 0,0598 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M20 x 1.5
24.0 mm
0,1302 € - 0,1451 € 1532 Varastossa
M50 x 1.5
56.0 mm
0,054 € - 0,0603 € 41661 Varastossa
3/4 NPT
33.0 mm
0,0376 € - 0,0417 € 26134 Varastossa
PG11
0,0758 € - 0,0841 € 125 Varastossa
PG29
0,054 € - 0,0603 € 2261 Varastossa
M12 x 1.5
467693 0,0758 € - 0,0841 € 3380 Varastossa
M32 x 1.5
0,0451 € - 0,0502 € 19798 Varastossa
3/8 inch NPT
0,0584 € - 0,0648 € 16411 Varastossa
PG13.5
25.0 mm
0,115 € - 0,1277 € 7891 Varastossa
PG36
55.0 mm
0,0512 € - 0,0569 € 23884 Varastossa
M16 x 1.5
20.0 mm
0,1225 € - 0,136 € 1618 Varastossa
M40 x 1.5
45.0 mm
0,0434 € - 0,0482 € 75596 Varastossa
1/2 NPT
27.0 mm
0,0397 € - 0,0404 € 7272 Varastossa
PG9
0,0527 € - 0,0584 € 2847 Varastossa
PG21
0,13 € - 0,1437 € 5280 Varastossa
PG48
0,0527 € - 0,0584 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
  • / 3
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG7 Neopreeni Musta

467643

Hinta-alue
0,046 € - 0,0413 €

Varastotasot
2051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG7
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG16 Neopreeni Musta

467647

Hinta-alue
0,055 € - 0,0494 €

Varastotasot
6086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG16
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG42 Neopreeni Musta

467653

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1302 €

Varastotasot
4853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG42
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 Neopreeni Musta

467660

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M50 x 1.5 Neopreeni Musta

467670

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1302 €

Varastotasot
1532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M50 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/4 NPT Neopreeni Musta

467674

Hinta-alue
0,0603 € - 0,054 €

Varastotasot
41661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/4 NPT
  • Ulkohalkaisija
    33.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG11 Neopreeni Musta

467679

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0376 €

Varastotasot
26134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG11
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG29 Neopreeni Musta

467683

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG29
Kaapeliläpivientien aluslevy M12 x 1.5 Neopreeni Musta

467687

Hinta-alue
0,0603 € - 0,054 €

Varastotasot
2261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

467693

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
3380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/8 inch NPT Neopreeni Musta

467698

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
19798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/8 inch NPT
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG13.5 Neopreeni Musta

467646

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0584 €

Varastotasot
16411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG13.5
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG36 Neopreeni Musta

467652

Hinta-alue
0,1277 € - 0,115 €

Varastotasot
7891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG36
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

467658

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0512 €

Varastotasot
23884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

467669

Hinta-alue
0,136 € - 0,1225 €

Varastotasot
1618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1/2 NPT Neopreeni Musta

467673

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0434 €

Varastotasot
75596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1/2 NPT
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG9 Neopreeni Musta

467678

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0397 €

Varastotasot
7272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG9
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG21 Neopreeni Musta

467682

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0527 €

Varastotasot
2847 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG21
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG48 Neopreeni Musta

467686

Hinta-alue
0,1437 € - 0,13 €

Varastotasot
5280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG48
Kaapeliläpiviennin tiiviste M25 x 1.5 mm Neopreeni Musta

467692

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    29.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

467696

Hinta-alue
0,156 € - 0,141 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG9 Neopreeni Musta

467644

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG9
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG21 Neopreeni Musta

467649

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0577 €

Varastotasot
19365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG21
  • Ulkohalkaisija
    33.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG48 Neopreeni Musta

467654

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1382 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG48
  • Ulkohalkaisija
    69.0 mm
Kaapeliläpivientien aluslevy M25 x 1.5 Neopreeni Musta

467663

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0638 €

Varastotasot
42426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    29.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1 NPT Neopreeni Musta

467675

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0758 €

Varastotasot
4373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1 NPT
  • Ulkohalkaisija
    47.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG13.5 Neopreeni Musta

467680

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
44165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG13.5
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG36 Neopreeni Musta

467684

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0974 €

Varastotasot
3046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG36
Kaapeliläpiviennin tiiviste M16 x 1.5 Neopreeni Musta

467688

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0376 €

Varastotasot
28892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Kaapeliläpiviennin tiiviste M40 x 1.5 Neopreeni Musta

467694

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0866 €

Varastotasot
878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M40 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    46.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 1/2” NPT Neopreeni Musta

467700

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    1/2” NPT
Kaapeliläpivientien aluslevy PG11 Neopreeni Musta

467645

Hinta-alue
0,0569 € - 0,0512 €

Varastotasot
78815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG11
  • Ulkohalkaisija
    22.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG29 Neopreeni Musta

467651

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1062 €

Varastotasot
191974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG29
  • Ulkohalkaisija
    43.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M12 x 1.5 Neopreeni Musta

467656

Hinta-alue
0,1077 € - 0,0969 €

Varastotasot
67797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M32 x 1.5 Neopreeni Musta

467667

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0805 €

Varastotasot
34648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste 3/8 NPT Neopreeni Musta

467672

Hinta-alue
0,0361 € - 0,0327 €

Varastotasot
38394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    3/8 NPT
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG7 Neopreeni Musta

467677

Hinta-alue
0,0323 € - 0,0317 €

Varastotasot
609 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG7
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG16 Neopreeni Musta

467681

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG16
Kaapeliläpiviennin tiiviste PG42 Neopreeni Musta

467685

Hinta-alue
0,1204 € - 0,1082 €

Varastotasot
3528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    PG42
Kaapeliläpiviennin tiiviste M20 x 1.5 mm Neopreeni Musta

467690

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
10126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5 mm
Kaapeliläpiviennin tiiviste M50 x 1.5 Neopreeni Musta

467695

Hinta-alue
0,1204 € - 0,1082 €

Varastotasot
1837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M50 x 1.5
Kaapeliläpiviennin tiiviste M63 x 1.5 Neopreeni Musta

467671

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1451 €

Varastotasot
930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Neopreeni
  • Kierrekoko
    M63 x 1.5
  • Ulkohalkaisija
    70.0 mm