Kaapelit voidaan viedä koteloon kaapeliläpivientien läpi. Eri kierrekokojen, värien ja asennuskierteen pituuksien ansiosta valikoima tukee erilaisia kaapeliläpivientejä eri käyttökohteisiin. Lukkomutteri ja tiivistealuslevy saatavana erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8146 € - 0,9022 € | 91 Varastossa |
PG-11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,9924 € - 1,1019 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1,5197 € - 1,6976 € | 1698 Varastossa |
PG-21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
0,8118 € - 0,9008 € | 9040 Varastossa |
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
|||||||
0,5312 € - 0,59 € | 3600 Varastossa |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,7324 € - 0,8146 € | 14665 Varastossa |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
0,768 € - 0,8515 € | 4045 Varastossa |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,3411 € - 2,6012 € | 176 Varastossa |
PG29
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,3269 € - 3,6828 € | 100 Varastossa |
PG42
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
0,6147 € - 0,6831 € | 3213 Varastossa |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,7584 € - 0,8433 € | 6743 Varastossa |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,3411 € - 2,6012 € | 2627 Varastossa |
PG29
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,4175 € - 0,4641 € | 27685 Varastossa |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
0,5791 € - 0,6434 € | 103004 Varastossa |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,5791 € - 0,6434 € | 17737 Varastossa |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
1,0076 € - 1,1199 € | 55439 Varastossa |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
1,0076 € - 1,1199 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
1,5881 € - 1,7524 € | 486 Varastossa |
M32
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||
2,6012 € - 2,8888 € | 66 Varastossa |
M50
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,4175 € - 0,4641 € | 19451 Varastossa |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa