Automaattisesti sulkeutuvat kaapeliholkit; lomittainen rakenne merkitsee sitä, että ne voidaan asentaa kaapeleiden asennuksen jälkeen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Nimellinen sisähalkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,1257 € - 73,1209 € | 10 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
53,2918 € - 68,2135 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
39,6296 € - 50,7259 € | 9 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
61,0116 € - 74,8626 € | 4 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
73,4487 € - 94,0144 € | 8 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
42,7193 € - 53,969 € | 6 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
900457 | 67,109 € - 81,8228 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
48,8043 € - 58,80 € | 3 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
45,2216 € - 57,8837 € | 4 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa