Kevyt suoja, jolla letkut ja kaapelit voi suojata edullisesti.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4216 € - 6,0103 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
17,3875 € - 19,2632 € | 231 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,8298 € - 0,9125 € | 475 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
1,5253 € - 1,6675 € | 1775 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
2,2233 € - 2,443 € | 100 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
5,429 € - 5,429 € | 80 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
3,7376 € - 4,1483 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
SBX-15-E | 9,6247 € - 10,6516 € | 49 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
0,7618 € - 0,8374 € | 1150 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
1,3055 € - 1,4348 € | 750 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
HW-12-14-PE-BK | 1,8438 € - 2,0231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.512 in
13.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
HW-20-22-PE-BK | 3,8797 € - 3,8797 € | 125 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
3,6691 € - 4,0799 € | 62 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
7,5437 € - 8,3788 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
0,7618 € - 0,8374 € | 7500 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
1,3055 € - 1,4348 € | 400 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
1,8438 € - 2,0231 € | 3400 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||||
HW-20-22-PE | 3,8797 € - 3,8797 € | 1900 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
4,6686 € - 5,1615 € | 57 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||||
14,4303 € - 15,9773 € | 1 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa