Nämä kaapeliläpivientien sisäkkeet on suunniteltu sopimaan metristen kaapeliläpivientien sisään. Niitä on tarjolla eri reikämäärällä, jotta useita kaapeleita voidaan johtaa sen läpi samanaikaisesti. Ne tarjoavat erinomaisen vesitiiviin suojauksen kullekin johdolle. Kullekin johdolle ei tarvita omaa kaapeliläpivientiä, mikä pienentää tilantarvetta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun halkaisijat | Johtimien määrä | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0257 € - 1,3685 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||||||||
1,4929 € - 1,9906 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||||||||
2,0459 € - 2,7371 € | 1 Varastossa |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||||||||
1,0727 € - 1,4238 € | 35 Varastossa |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||||||||
1,7694 € - 2,3638 € | 35 Varastossa |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||||||||
2,0459 € - 2,7371 € | 252 Varastossa |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||||||||
1,0727 € - 1,4238 € | 256 Varastossa |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||||||||
550935 | 1,7694 € - 2,3638 € | 4435 Varastossa |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
|||||||
4,8936 € - 6,5249 € | 6 Varastossa |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||||||||
1,0257 € - 1,3685 € | 259 Varastossa |
0.039 - 0.079 in
1 - 2 mm
|
2
|
||||||||
1,4929 € - 1,9906 € | 13 Varastossa |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||||||||
1,7694 € - 2,3638 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa