Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suunta | Alustan korkeus | Pohjan halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,2619 € - 11,2619 € | 4 Varastossa |
M10
|
Uros-uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
1,0796 € - 2,3653 € | 90 Varastossa |
M5
|
Uros-naaras
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
1,5891 € - 4,4769 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Uros-naaras
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
7,9829 € - 7,9829 € | 40 Varastossa |
M8
|
Uros-naaras
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
16,0137 € - 16,0137 € | 29 Varastossa |
M10
|
Uros-naaras
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
0,6243 € - 1,001 € | 350 Varastossa |
M4
|
Uros
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,7264 € - 1,3446 € | 673 Varastossa |
M6
|
Uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,9989 € - 2,3027 € | 100 Varastossa |
M6
|
Uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1,7906 € - 4,1513 € | 196 Varastossa |
M8
|
Uros
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
7,9876 € - 7,9876 € | 1 Varastossa |
M10
|
Uros
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
37,2537 € - 37,2537 € | 22 Varastossa |
M16
|
Uros
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,6084 € - 1,386 € | 600 Varastossa |
M4
|
Naaras
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,7605 € - 1,8132 € | 7425 Varastossa |
M6
|
Naaras
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
1,3621 € - 3,0047 € | 340 Varastossa |
M8
|
Naaras
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
6,8503 € - 6,8503 € | 40 Varastossa |
M8
|
Naaras
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
31,045 € - 31,045 € | 16 Varastossa |
M16
|
Naaras
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
2,0741 € - 2,0741 € | 283 Varastossa |
M6
|
Uros-uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
2,0741 € - 2,0741 € | 256 Varastossa |
M6
|
Naaras-uros
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1,0348 € - 1,8363 € | 123 Varastossa |
M5
|
Uros-naaras
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
1,1918 € - 3,2948 € | 81 Varastossa |
M6
|
Uros-naaras
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa