Vesivaakamme on suunniteltu varmistamaan, että työsi suoritetaan helposti ja tarkasti. Se kuuluu jokaisen työmiehen työkalulaatikkoon.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nesteen väri | Alustan korkeus | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,0813 € - 89,3009 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
26,0813 € - 89,3009 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Läpinäkyvä
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
24,4384 € - 83,6657 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
48,3703 € - 136,2802 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Läpinäkyvä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
73,726 € - 92,1541 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vihreä;läpinäkyvä
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
19,7835 € - 67,7376 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
20,0573 € - 68,7151 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
1337494 | 18,7566 € - 28,8332 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
24,4384 € - 83,6657 € | 3 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
23,2884 € - 77,3979 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vihreä;läpinäkyvä
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
63,8959 € - 180,0106 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
63,8959 € - 180,0106 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
48,3703 € - 136,2802 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
23,2884 € - 77,3979 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vihreä;läpinäkyvä
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
75,3142 € - 212,2406 € | 1 Varastossa |
Väritön
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
75,3142 € - 212,2406 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
18,7566 € - 28,8332 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Läpinäkyvä
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
73,726 € - 205,1391 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vihreä;läpinäkyvä
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa