Neljänneskierrosjousisalvat on valmistettu polyamidista, jossa on 30 %:n lasikuituvahvistus. Se on kevyt vaihtoehto painevaletusta sinkkiseoksesta valmistetuille neljänneskierrossalvoille.
Valikoima sisältää erilaisia lukitusvaihtoehtoja ja mm. seuraavat kantatyylit: 5 mm kaksiosainen, 8 mm neliö, 8 mm kolmio ja ura.
Salpojen mukana toimitetaan metallinen lukkomutteri, mutta muovinen lukkomutteri on mahdollista ostaa erikseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Avaimen tyyppi | Kiinnityspituus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,874 € - 9,5979 € | 150 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 37 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 619 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 273 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Urallinen avain
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 65 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 6417 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 700 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 30 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 400 Varastossa |
Urallinen avain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8,0 mm neliöavain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 46 Varastossa |
Urallinen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 274 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
4,874 € - 9,5979 € | 712 Varastossa |
Urallinen avain
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa