Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,0861 € - 44,4273 € | 8 Varastossa |
M24
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
74,301 € - 76,7243 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
28,6005 € - 30,1886 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
1,2527 € - 3,1338 € | 129 Varastossa |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
0,5271 € - 1,3829 € | 1752 Varastossa |
M8
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
2,4233 € - 3,053 € | 577 Varastossa |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
0,601 € - 1,5784 € | 900 Varastossa |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
2,9983 € - 2,9983 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
3,2858 € - 3,2858 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
0,3518 € - 0,7389 € | 1980 Varastossa |
M6
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,5599 € - 1,1759 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,8502 € - 1,7854 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
1,4394 € - 3,508 € | 397 Varastossa |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
0,5818 € - 1,2219 € | 2078 Varastossa |
M8
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,6133 € - 1,61 € | 4221 Varastossa |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,69 € - 1,449 € | 24 Varastossa |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
1,4101 € - 2,9613 € | 1132 Varastossa |
M10
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
0,6106 € - 1,2822 € | 5437 Varastossa |
M8
|
Kahdeksankulmainen
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1,2568 € - 1,2568 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
47,6583 € - 52,9568 € | 19 Varastossa |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa