Kuplatiivisteet on valmistettu mustasta EPDM:sta ja teräsjousiytimellä. Napsautettava profiili suojaa reunat ja tiivistää. Joustava ja kädellä kiinni painettava tiiviste on helppo ja nopea ratkaisu. Sivu- tai ylätiivisteprofiileja on saatavilla joko 20 tai 10 metrin rullissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suunta | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,2026 € - 186,5399 € | 75 Varastossa |
Sivu
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
106,1463 € - 117,948 € | 12 Varastossa |
Yläosa
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
194,3574 € - 204,5846 € | 14 Varastossa |
Sivu
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
129,9687 € - 144,4127 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Yläosa
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
222,9443 € - 234,6637 € | 2 Varastossa |
Sivu
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
112,6358 € - 125,1494 € | 6 Varastossa |
Yläosa
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
146,3431 € - 154,0374 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Yläosa
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
233,2262 € - 245,507 € | 24 Varastossa |
Sivu
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
161,1978 € - 169,6862 € | 9 Varastossa |
Yläosa
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
300,8597 € - 300,8597 € | 21 Varastossa |
Yläosa
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
227,2706 € - 303,0366 € | 1 Varastossa |
Sivu
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
217,2214 € - 228,6534 € | 93 Varastossa |
Sivu
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
182,9118 € - 192,5502 € | 71 Varastossa |
Yläosa
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
219,0286 € - 292,0154 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sivu
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
119,1528 € - 132,3646 € | 47 Varastossa |
Sivu
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
204,9269 € - 215,7154 € | 20 Varastossa |
Sivu
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
95,3167 € - 105,8999 € | 8 Varastossa |
Yläosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
194,3574 € - 204,5846 € | 47 Varastossa |
Sivu
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
221,7942 € - 233,4726 € | 623 Varastossa |
Sivu
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
185,2118 € - 194,9461 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Yläosa
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa