EDPM-ulkovuoraus- ja tiivisteteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.
Tekniset tiedot:
Käyttökohteet:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Korkeus | Rullan pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4696 € - 0,4942 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
|||||||
1,4038 € - 2,2461 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
16.404 ft
5.0 m
|
|||||||
0,3806 € - 0,4029 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa