Kaksipuoleiset suojatulpat ovat eräs suosittujen yleismallisten suojien valikoimista. Kaksipuoleisia suojatulppia on monen kokoisia ja ne on valmistettu luonnon LDPE:stä. Ne ovat erinomainen suoja vaurioille, lialle, kosteudelle ja korroosiolle säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Asennushalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1656 € - 0,2044 € | 49240 Varastossa |
|
|||||||||
0,1451 € - 0,1503 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|||||||||
0,0625 € - 0,1656 € | 58 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
0,2067 € - 0,5462 € | 35034 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
0,1971 € - 0,5203 € | 1256 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||||
0,2286 € - 0,6037 € | 1996 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||||
0,1889 € - 0,5002 € | 15257 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
0,1519 € - 0,5031 € | 1042 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,0769 € - 0,1848 € | 1628 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
0,1265 € - 0,3047 € | 32471 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
0,2039 € - 0,2834 € | 6001 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
0,2738 € - 0,4197 € | 23428 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,3518 € - 0,4427 € | 129 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
0,3956 € - 0,9574 € | 3180 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,5339 € - 0,7389 € | 8376 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
0,0297 € - 0,0727 € | 2754 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
0,0316 € - 0,0471 € | 6972 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,0338 € - 0,0828 € | 4775 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,0388 € - 0,0537 € | 33544 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
0,0431 € - 0,0658 € | 8500 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa