Nämä laippavälilevyt koostuvat kahdesta osasta – nastasta ja kiinnikkeestä. Ne on suunniteltu tarttumaan kiinni piirilevyyn. Vastakkaisten osien yhdistelmä muodostaa täysin suljetun nailonisen välilevyn. Niiden kanssa suositellaan pidätyspäätyyppistä ruuvia. Kutakin kiinnikettä käytetään erilaisen sokan kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin maksimipaksuus A | Reiän halkaisija A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3121 € - 0,3326 € | 6605 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
#6,M3
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
0,1957 € - 0,2395 € | 3000 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#4,M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,3737 € - 0,4011 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#6,M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,3066 € - 0,3285 € | 2000 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2396 € - 0,2916 € | 4970 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#4,M2.5
|
0.224 in
5.7 mm
|
||||||
0,2396 € - 0,2902 € | 1955 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#6,M3
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
0,4093 € - 0,4093 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
0,3381 € - 0,3628 € | 37081 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
#8,M4
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||||
0,2656 € - 0,3244 € | 2294 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#6,M3
|
0.224 in
5.7 mm
|
||||||
0,3723 € - 0,3997 € | 5078 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.224 in
5.7 mm
|
||||||
0,256 € - 0,3107 € | 2209 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,2656 € - 0,3244 € | 509 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#4,M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,3792 € - 0,4052 € | 1970 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#4,M2.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||||
0,3477 € - 0,3696 € | 13978 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#6,M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,386 € - 0,4134 € | 63512 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
|
#8,M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa