Lehtisaranat uroskierteellä ovat litteitä saranoita, jotka sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9402 € - 18,7744 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
19,9341 € - 36,3414 € | 29 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
8,9402 € - 18,7744 € | 578 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
11,6298 € - 24,4225 € | 46 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
18,1132 € - 40,309 € | 40 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
399121E | 15,6762 € - 30,9361 € | 206 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
20,4543 € - 40,3953 € | 50 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
4,2716 € - 8,424 € | 5626 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
7,9023 € - 34,0125 € | 510 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
7,9023 € - 34,0125 € | 244 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
9,6268 € - 23,2021 € | 25 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
15,2791 € - 27,831 € | 58 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
7,1146 € - 17,2506 € | 14 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
11,2744 € - 23,6762 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
9,7069 € - 20,327 € | 373 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||
7,8062 € - 34,0125 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
9,3327 € - 22,0233 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
13,5516 € - 20,8695 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
11,844 € - 31,0768 € | 851 Varastossa |
3.094 in
78.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||
8,1324 € - 17,0494 € | 1263 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa