Raskaan käytön kuularullilla on iso kuormituskapasiteetti, ja ne on valmistettu takaamaan pitkä käyttöikä. Niissä on pölytiiviste ja lianpoistoaukko suorituskyvyn maksimoimiseksi ja sujuvan käytön takaamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuulan halkaisija | Rungon korkeus | Rungon halkaisija | Kannan korkeus | Halkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,5024 € - 27,4792 € | 95 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
11,9824 € - 33,7143 € | 100 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
551021 | 27,3755 € - 77,0417 € | 22 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
74,5402 € - 156,5345 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
16,0544 € - 21,501 € | 2 Varastossa |
|
|
|
|
|
|||||
17,4809 € - 23,4332 € | 2 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
37,3479 € - 50,0436 € | 20 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
12,3066 € - 16,4953 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
28,4778 € - 80,1191 € | 28 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
73,8789 € - 155,1456 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||||
28,6204 € - 38,3594 € | 40 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
17,818 € - 23,8871 € | 3 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
50,9384 € - 68,2637 € | 15 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa