Johdot on helppo työntää näihin pyöreisiin johtopidikkeisiin. Johtopidike pitelee ja ohjaa läpi kulkevia johtoja tarvitsematta lukitusmekanismia.
Nämä johtosuojat kiinnitetään joko ruuvilla tai liimapinnalla. Liimapintaversion takapuolella on laadukas teippi.
Pyöreän muodon ansiosta näitä johtopidikkeitä voidaan käyttää eri paksuisten kaapeleiden kanssa.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Kokonaispituus | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,282 € - 0,3121 € | 8657 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
0,40 € - 0,40 € | 1745 Varastossa |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||
0,41 € - 0,41 € | 2109 Varastossa |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||||
0,4257 € - 0,4545 € | 1002 Varastossa |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||
0,3354 € - 0,3723 € | 845 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||
0,3477 € - 0,3874 € | 1336 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||
0,3012 € - 0,3354 € | 1050 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||||
0,2669 € - 0,2984 € | 12675 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
0,46 € - 0,46 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||||
0,4481 € - 0,4481 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||
0,3682 € - 0,4093 € | 383 Varastossa |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa