Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Pohjan halkaisija | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6281 € - 4,0388 € | 2 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
3,3679 € - 3,7376 € | 197 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
3,6281 € - 5,4052 € | 1777 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
3,4775 € - 3,8608 € | 2443 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
466424 | 5,4079 € - 18,3719 € | 1766 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||
3,2173 € - 3,587 € | 715 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
4,0662 € - 4,518 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
18,5037 € - 18,5037 € | 110 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
23,695 € - 24,9466 € | 40 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||
32,4988 € - 32,4988 € | 80 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
5,6407 € - 9,8041 € | 504 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
5,4079 € - 10,2353 € | 1065 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
3,2173 € - 3,587 € | 1648 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
4,0662 € - 4,518 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
18,0628 € - 19,0015 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
21,1349 € - 22,2585 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||
30,6356 € - 30,6356 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
3,6281 € - 5,2614 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
3,4775 € - 3,8608 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
3,2173 € - 3,587 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa