Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna välilevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Laipan halkaisija | Kierrekoko | Materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0236 € - 0,0262 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.346 in
8.8 mm
|
M3
|
Teräs
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
0,0196 € - 0,0218 € | 29102 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
0.181 in
4.6 mm
|
||||||
0,0226 € - 0,0251 € | 9649 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
M5
|
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,0246 € - 0,0273 € | 5386 Varastossa |
0.524 in
13.3 mm
|
M6
|
Teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa