Suljetut holkit on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita ja putkia porattujen ja lävistettyjen reikien teräviltä reunoilta pellissä.
Tämä taloudellinen ja kestävä materiaali tuottaa tasaisen aukon. Valikoima sisältää vankat ja lämmönkestävät vaihtoehdot.
Suljettu holkkirakenne sisältää useita lukkoja, joiden ansiosta holkki napsahtaa tavallisen paksuisiin paneeleihin, jolloin asennus on helppoa ja vaivatonta. Asentaminen sormin painamalla tarkoittaa, että työkaluja ei tarvita.
Kattaa lukuisia kokoja ja eri kokoisia aukkoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Paneelin vähimmäispaksuus | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0568 € - 0,081 € | 967 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0543 € - 0,0774 € | 19000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,062 € - 0,0885 € | 1978 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,052 € - 0,0742 € | 18978 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0824 € - 0,1017 € | 5000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
1,2446 € - 1,5366 € | 221 Varastossa |
2.937 in
74.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
0,0547 € - 0,0676 € | 990 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0422 € - 0,0521 € | 37490 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0824 € - 0,1017 € | 1500 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,2348 € - 0,2899 € | 19703 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0824 € - 0,1017 € | 500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,1112 € - 0,1373 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,2348 € - 0,2899 € | 500 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0543 € - 0,0774 € | 12968 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0318 € - 0,0392 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0821 € - 0,1174 € | 18998 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0543 € - 0,0774 € | 190995 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0318 € - 0,0392 € | 18988 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,0568 € - 0,081 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,1816 € - 0,2242 € | 2014 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa