Kalvoläpivienneissä on keskellä ohut kalvo, joka voidaan puhkaista, jotta sen läpi voidaan vetää eri kokoisia johtoja kotelon sisään tai paneelin läpi. Kaksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin keskellä, ja yksipuolisissa aukoissa on kalvo läpiviennin toisella puolella.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisähalkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1547 € - 0,3191 € | 1263 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,1382 € - 0,2961 € | 9745 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
0,3039 € - 0,3039 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
0,1793 € - 0,3565 € | 3828 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
0,2464 € - 0,4887 € | 9259 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
0,2697 € - 0,6411 € | 9185 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
0,1547 € - 0,4082 € | 3973 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
19432 | 0,101 € - 0,1992 € | 18170 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,2012 € - 0,3967 € | 10867 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
0,7447 € - 0,7447 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
0,3477 € - 0,3477 € | 7281 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
19429 | 0,1547 € - 0,3133 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
0,156 € - 0,3076 € | 17347 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
0,2012 € - 0,3967 € | 8371 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
0,1547 € - 0,3076 € | 12859 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,1258 € - 0,2478 € | 29729 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
0,3039 € - 0,3039 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
0,156 € - 0,3105 € | 6401 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
19438 | 0,2012 € - 0,3967 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa