Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2116 € - 1,5197 € | 409 Varastossa |
2.7 kg
2.7 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
1,6839 € - 2,0947 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.3 kg
3.3 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||||||
1,0706 € - 1,3376 € | 311 Varastossa |
1.1 kg
1.1 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
6,6948 € - 8,3788 € | 20 Varastossa |
11.0 kg
11.0 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
18,9072 € - 23,6306 € | 2 Varastossa |
14.0 kg
14.0 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen ja etelä
|
40.0 mm
40.0 mm
|
||||||
12,048 € - 15,0601 € | 12 Varastossa |
16.0 kg
16.0 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
1,0624 € - 1,3294 € | 344 Varastossa |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||||||
4,34 € - 5,4079 € | 1 Varastossa |
2.7 kg
2.7 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||||||
0,4408 € - 0,5503 € | 10 Varastossa |
0.4 kg
0.4 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||||||
0,7092 € - 0,8871 € | 339 Varastossa |
0.7 kg
0.7 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||||||
0,4408 € - 0,5503 € | 97 Varastossa |
0.8 kg
0.8 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||||||
1,4923 € - 1,8756 € | 3686 Varastossa |
2.1 kg
2.1 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
5,1204 € - 6,3937 € | 124 Varastossa |
4.7 kg
4.7 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
14,9642 € - 18,7019 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
23.2 kg
23.2 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||||||
0,2998 € - 0,3737 € | 24 Varastossa |
0.7 kg
0.7 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||||||
1,4786 € - 1,8482 € | 241 Varastossa |
3.6 kg
3.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
2,1221 € - 2,656 € | 339 Varastossa |
5.1 kg
5.1 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
10,4462 € - 13,0612 € | 224 Varastossa |
19.9 kg
19.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
25,1914 € - 31,503 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
24.8 kg
24.8 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||||||
0,8022 € - 1,0049 € | 1010 Varastossa |
1.6 kg
1.6 kg
|
Pyöreä levy
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa