Ruuvien ja hitsattujen piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne tarjoavat kaksiosaisen kiinnitysratkaisun, jossa kehysosa on ruuvattu ja oviosa on kiinnitetty mutterilla oven hitsattuun nastaan. Tapin käyttö mahdollistaa oven nostamisen pääsyn helpottamiseksi. Ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Siirtymäetäisyys | Lehden kokonaispituus | Rungon materiaali | Kokonaisleveys | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295401E | 15,4845 € - 30,7061 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
8,1598 € - 16,1581 € | 187 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
9,0223 € - 17,8831 € | 100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
12,8969 € - 25,5884 € | 190 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
12,3903 € - 24,5534 € | 123 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
9,0223 € - 17,8831 € | 100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
8,5021 € - 16,8481 € | 88 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Teräs
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
6,8189 € - 15,8418 € | 100 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
9,0223 € - 17,8831 € | 100 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
15,4845 € - 30,7061 € | 130 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
8,2556 € - 17,3369 € | 322 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Teräs
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
15,4845 € - 30,7061 € | 200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
9,0223 € - 17,8831 € | 91 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
15,4845 € - 30,7061 € | 200 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
11,0747 € - 11,0747 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa