Valikko Haku

Nippusidetyökalut

Varastossa

Nippusidetyökalut ovat nopea ja helppo tapa asentaa nippusiteitä. Kahvat puristetaan yhteen, jolloin side kietoutuu yhteen ja vetää siteen kireälle, tuottaen tiukan kiinnityksen johtojen tms. ympärille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivan nippusiteen vähimmäisleveys Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Osta
141,6417 € - 141,6417 € 2 Varastossa
7.6 mm
8.9 mm
497659 41,3946 € - 47,9801 € 2 Varastossa
2.5 mm
10.0 mm
68,987 € - 81,5301 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
2.5 mm
5.0 mm
108,5706 € - 108,5706 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
4.6 mm
7.9 mm
Nippusiteen kiristystyökalu 7.6 mm 8.9 mm Punainen;musta

WIT-3

Hinta-alue
141,6417 € - 141,6417 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen;musta
  • Käytettäväksi
    Vakio;Nippusiteet vaativiin olosuhteisiin
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen kiristystyökalu 2.5 mm 10.0 mm Nailon Punainen

497659

Hinta-alue
47,9801 € - 41,3946 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Käytettäväksi
    Vakio;Nippusiteet vaativiin olosuhteisiin
  • Tullinimike
    7326909890
Nippusiteen kiristystyökalu 2.5 mm 5.0 mm GFR PA Sininen

497656

Hinta-alue
81,5301 € - 68,987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Käytettäväksi
    Pienoiskoko;keskikoko;vakionippusiteet
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen kiristystyökalu 4.6 mm 7.9 mm Ruostumaton teräs Musta

MTG-1

Hinta-alue
108,5706 € - 108,5706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Käytettäväksi
    Lukitussiteet ruostumattomasta teräksestä
  • Tullinimike
    8205598000