Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3414 € - 0,3704 € | 978 Varastossa |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,3479 € - 0,3789 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,4711 € - 0,5119 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,4221 € - 0,4588 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,4384 € - 0,4765 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,5108 € - 0,5527 € | 898 Varastossa |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,2433 € - 0,2668 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,2681 € - 0,2916 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,2616 € - 0,2845 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2562 € - 0,2778 € | 900 Varastossa |
Teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,2668 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,3574 € - 0,387 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,4071 € - 0,4411 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,3771 € - 0,4098 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,4005 € - 0,4368 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,3681 € - 0,4005 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,3894 € - 0,4234 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,5324 € - 0,58 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,5759 € - 0,6277 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Messinki
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2468 € - 0,2683 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa