Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Ulkohalkaisija | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1752 € - 0,1957 € | 389 Varastossa |
M4
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,2313 € - 0,2313 € | 9840 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,193 € - 0,2026 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1519 € - 0,1601 € | 7107 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,1848 € - 0,1957 € | 5484 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,0944 € - 0,1048 € | 12450 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1779 € - 0,1875 € | 3869 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1957 € - 0,2163 € | 902 Varastossa |
M5
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0760050000VR | 0,0939 € - 0,1043 € | 4 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,1834 € - 0,193 € | 1039 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,1684 € - 0,1766 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,1054 € - 0,117 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0770050000VR | 0,193 € - 0,2026 € | 31 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
0,1547 € - 0,2834 € | 24147 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,1998 € - 0,3641 € | 2032 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||||
0,3354 € - 0,5449 € | 203 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,1861 € - 0,3409 € | 17371 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,2738 € - 0,4983 € | 5597 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||
0,2847 € - 0,5175 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
0,1492 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa