Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3406 € - 3,3542 € | 79 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Pass-Through Hole
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
1,4238 € - 2,9901 € | 238 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Naaras
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
2,1357 € - 2,1631 € | 20 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Naaras
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||||
12,9653 € - 17,675 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierteitetty läpivientireikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
8,5021 € - 8,6527 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Muovinen kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
9,1592 € - 9,2825 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Naaras
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
0,2135 € - 0,2971 € | 17250 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Naaras
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||||
0,3039 € - 0,4189 € | 7750 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Naaras
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||||
6,4966 € - 8,0913 € | 189 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierteitetty reikä;Takaa asennettava
|
|
PP
|
||||
1,4238 € - 2,9901 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Naaras
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||||
2,7382 € - 3,5938 € | 1967 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
Naaras
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||||
2,9161 € - 2,9298 € | 9 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Naaras
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||||
19,8382 € - 20,1531 € | 37 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messinki
|
Kierteitetty läpivientireikä
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||||
8,7896 € - 8,9539 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Naaras
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
1,506 € - 3,9389 € | 855 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
Naaras
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
0,2793 € - 0,3847 € | 3668 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Naaras
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||||
3,2858 € - 5,1478 € | 76 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Muovinen kierretappi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||||
0,7475 € - 1,5698 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Naaras
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||||
1,4649 € - 2,8578 € | 6813 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
Naaras
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||||
2,1357 € - 2,1631 € | 12 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Naaras
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa