Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7651 € - 1,6068 € | 4011 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Polyamidi 6
|
|||||||
0,3272 € - 0,5312 € | 28780 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3491 € - 0,5668 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,4052 € - 0,6585 € | 1526 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3819 € - 0,6215 € | 652 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3491 € - 0,5668 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,6763 € - 1,0665 € | 4172 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3587 € - 0,5832 € | 6600 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,6763 € - 1,0665 € | 3630 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,5914 € - 0,9638 € | 900 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,5079 € - 0,8241 € | 360 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3874 € - 0,6311 € | 2443 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3874 € - 0,6311 € | 2400 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,4244 € - 0,6859 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,6256 € - 0,9857 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
2,8066 € - 3,5185 € | 271 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Ruostumaton teräs
|
|||||||
3,3559 € - 3,8471 € | 110 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ruostumaton teräs
|
|||||||
3,4812 € - 4,34 € | 20 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ruostumaton teräs
|
|||||||
5,7228 € - 5,7228 € | 120 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ruostumaton teräs
|
|||||||
3,8509 € - 4,8192 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ruostumaton teräs
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa