Timanttipyälletyissä nupeissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat kierteitettyihin kohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7294 € - 2,7754 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
||||||||
4,1322 € - 4,7918 € | 6 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
||||||||
2,1607 € - 2,5465 € | 5 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
||||||||
3,3144 € - 4,1209 € | 4662 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
||||||||
2,5027 € - 3,0941 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
||||||||
4,7115 € - 5,4627 € | 331 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
||||||||
1219108 | 2,0675 € - 2,5602 € | 429 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|||||||
3,2849 € - 4,1627 € | 471 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa