Menu Rechercher

Collier en J à fixation adhésive

En stock

Bride transparente pour câbles. Se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive, cinq tailles disponibles pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,6015 € - 0,6015 € 998 En stock
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,744 € - 0,744 € En cours de production
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
0,744 € - 0,744 € En cours de production
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,7791 € - 0,7791 € En cours de production
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
1,7184 € - 1,7184 € En cours de production
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
0,3159 € - 0,3159 € 8340 En stock
12.7 mm
6.4 mm
16.7 mm
0,3203 € - 0,3203 € 6585 En stock
11.1 mm
4.8 mm
15.9 mm
0,2067 € - 0,2067 € En cours de production
9.7 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,728 € - 0,728 € 19504 En stock
15.9 mm
9.5 mm
22.2 mm
0,3188 € - 0,3188 € 2000 En stock
14.3 mm
8.0 mm
20.7 mm
Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm PVC Gris

10159422

Gamme de prix
0,6015 € - 0,6015 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    38.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 4.8 mm PVC Gris

10159415

Gamme de prix
0,744 € - 0,744 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    31.8 mm
Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Gris

10159408

Gamme de prix
0,744 € - 0,744 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Brides pour câbles Adhésif 9.5 mm PVC Gris

10159446

Gamme de prix
0,7791 € - 0,7791 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    50.8 mm
Brides pour câbles Adhésif 8.0 mm PVC Gris

10159439

Gamme de prix
1,7184 € - 1,7184 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    44.5 mm
Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm PVC Transparent

10160749

Gamme de prix
0,3159 € - 0,3159 €

Niveaux de stock
8340 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    16.7 mm
Brides pour câbles Adhésif 4.8 mm PVC Transparent

10160732

Gamme de prix
0,3203 € - 0,3203 €

Niveaux de stock
6585 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    15.9 mm
Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Transparent

10160725

Gamme de prix
0,2067 € - 0,2067 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    11.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 9.5 mm PVC Transparent

10160763

Gamme de prix
0,728 € - 0,728 €

Niveaux de stock
19504 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    22.2 mm
Brides pour câbles Adhésif 8.0 mm PVC Transparent

10160756

Gamme de prix
0,3188 € - 0,3188 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    20.7 mm