Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Compatible Panel Thickness Range | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1907 € - 0,1907 € | En cours de production |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
0,1747 € - 0,1747 € | 175 En stock |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||
0,0832 € - 0,0832 € | 1301 En stock |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||
0,2504 € - 0,2504 € | 93 En stock |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
0,1557 € - 0,1557 € | En cours de production |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,2009 € - 0,2009 € | 10468 En stock |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||||||
0,1036 € - 0,1036 € | 1500 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1747 € - 0,1747 € | En cours de production |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||||
10013915 | 0,1747 € - 0,1747 € | 511 En stock |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||||||
0,1557 € - 0,1557 € | 50 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
10009789 | 0,1835 € - 0,1835 € | 2336 En stock |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
0,108 € - 0,108 € | 3540 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1659 € - 0,1659 € | 12532 En stock |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||
0,1747 € - 0,1747 € | 44247 En stock |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|||||||
0,4543 € - 0,4543 € | En cours de production |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||
0,1659 € - 0,1659 € | 829 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
0,1125 € - 0,1125 € | En cours de production |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,2504 € - 0,2504 € | En cours de production |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||||||
0,2635 € - 0,2635 € | En cours de production |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
|||||||
10005866 | 0,1423 € - 0,1423 € | 1257 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer