Menu Rechercher

Serre-câble en acier flexible

En stock

Les serre-câbles en acier flexible avec revêtement vinyle constituent une solution de montage de câbles solide pour une gestion de fils rapide. Utilisées pour l'assemblage d'équipement électronique.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,431 € - 0,431 € 3007 En stock
3.0 mm
12.7 mm
0,5825 € - 0,5825 € 11800 En stock
3.5 mm
9.5 mm
0,6508 € - 0,6508 € 11036 En stock
4.5 mm
20.7 mm
0,4732 € - 0,4732 € 491 En stock
3.5 mm
7.9 mm
0,5198 € - 0,5198 € 53007 En stock
4.5 mm
13.3 mm
0,4805 € - 0,4805 € 1000 En stock
3.0 mm
5.7 mm
0,6188 € - 0,6188 € En cours de production
4.1 mm
16.9 mm
0,6319 € - 0,6319 € En cours de production
4.5 mm
22.9 mm
0,4717 € - 0,4717 € 11054 En stock
3.2 mm
14.6 mm
5,6796 € - 5,6796 € 372247 En stock
4.5 mm
35.6 mm
Bride ajustable Vis 48.0 mm 12.7 mm Acier Noir

10177990

Gamme de prix
0,431 € - 0,431 €

Niveaux de stock
3007 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 40.0 mm 9.5 mm Acier Noir

10178034

Gamme de prix
0,5825 € - 0,5825 €

Niveaux de stock
11800 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 76.0 mm 20.7 mm Acier Noir

10178072

Gamme de prix
0,6508 € - 0,6508 €

Niveaux de stock
11036 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 35.0 mm 7.9 mm Acier Noir

10178027

Gamme de prix
0,4732 € - 0,4732 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 54.0 mm 13.3 mm Acier Noir

10178065

Gamme de prix
0,5198 € - 0,5198 €

Niveaux de stock
53007 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 28.0 mm 5.7 mm Acier Noir

10178010

Gamme de prix
0,4805 € - 0,4805 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 64.0 mm 16.9 mm Acier Noir

10178041

Gamme de prix
0,6188 € - 0,6188 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 84.0 mm 22.9 mm Acier Noir

10178089

Gamme de prix
0,6319 € - 0,6319 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 54.0 mm 14.6 mm Acier Noir

10178003

Gamme de prix
0,4717 € - 0,4717 €

Niveaux de stock
11054 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC
Bride ajustable Vis 126.0 mm 35.6 mm Acier Noir

10178058

Gamme de prix
5,6796 € - 5,6796 €

Niveaux de stock
372247 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la base
    Acier
  • Matière du couvercle
    PVC