Menu Rechercher

Passe-câble verrouillable

En stock

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1339 € - 0,1339 € En cours de production
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,1187 € - 0,1187 € En cours de production
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,1338 € - 0,1338 € 3000 En stock
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,5778 € - 0,5778 € 100964 En stock
11.2 mm
4.8 mm
8.6 mm
0,1319 € - 0,2082 € 18898 En stock
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1338 € - 0,1338 € 4900 En stock
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1338 € - 0,1338 € 2020 En stock
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,0975 € - 0,0975 € En cours de production
11.3 mm
9.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0975 € - 0,0975 € 23588 En stock
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,0975 € - 0,0975 € 42 En stock
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,0975 € - 0,0975 € 1159 En stock
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,0975 € - 0,0975 € 1837 En stock
11.1 mm
4.7 mm
3.6 mm
0,1849 € - 0,1849 € En cours de production
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
0,8579 € - 0,8579 € 5418 En stock
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
0,0975 € - 0,0975 € 17132 En stock
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,0975 € - 0,0975 € 3503 En stock
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,0975 € - 0,0975 € En cours de production
11.3 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1339 € - 0,1339 € 27393 En stock
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,1747 € - 0,1747 € 1000 En stock
11.1 mm
7.9 mm
25.9 mm
6.4 mm
0,1951 € - 0,1951 € 139623 En stock
11.1 mm
18.3 mm
  • sur 3
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014356

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1339 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014288

Gamme de prix
0,1187 € - 0,1187 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014257

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.6 mm 11.2 mm PA Naturel

10281468

Gamme de prix
0,5778 € - 0,5778 €

Niveaux de stock
100964 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 10.5 mm 11.0 mm PA Naturel

10341667

Gamme de prix
0,2082 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
18898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014455

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014417

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
2020 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 9.8 mm 11.3 mm PA Naturel

10014493

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014363

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
23588 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014349

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014271

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
1159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014240

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
1837 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

10246030

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

10281604

Gamme de prix
0,8579 € - 0,8579 €

Niveaux de stock
5418 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014448

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
17132 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014400

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
3503 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 3.8 mm 11.3 mm PA Naturel

10014486

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014370

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1339 €

Niveaux de stock
27393 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 25.9 mm 11.1 mm PA Naturel

10014585

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-fil 18.3 mm 11.1 mm PA Naturel

10160305

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
139623 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    18.3 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10314234

Gamme de prix
0,5344 € - 0,5344 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivets
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    25.4 mm
Passe-fil 19.0 mm 11.3 mm PA Naturel

10014516

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014394

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
22842 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014295

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014318

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014325

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
3691 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 12.5 mm 11.2 mm PA Naturel

10246023

Gamme de prix
0,1357 € - 0,1357 €

Niveaux de stock
24010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 4.0 mm 11.2 mm PA Naturel

10281598

Gamme de prix
0,4633 € - 0,4633 €

Niveaux de stock
25442 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014479

Gamme de prix
0,2767 € - 0,2767 €

Niveaux de stock
17014 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014431

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1338 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 26.8 mm 11.3 mm PA Naturel

10014523

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
976 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Quart de tour
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014387

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
40000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014264

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
24130 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

10014332

Gamme de prix
0,1762 € - 0,1762 €

Niveaux de stock
2993 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014301

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
11714 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 2.8 mm 11.2 mm PA Naturel

10246016

Gamme de prix
0,0988 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
9094 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 18.2 mm 11.2 mm PA Naturel

10281499

Gamme de prix
0,6902 € - 0,6902 €

Niveaux de stock
195910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014462

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

10014424

Gamme de prix
0,0975 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
2139 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 8.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014554

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
23258 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-fil 17.8 mm 11.1 mm PA Naturel

10014578

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
29787 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10014530

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-câble 8.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10160282

Gamme de prix
0,3742 € - 0,3742 €

Niveaux de stock
6691 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    8.6 mm
Passe-câble À enfoncer 2.5 mm 8.0 mm PA

10007679

Gamme de prix
0,1065 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Câble plat
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

10160275

Gamme de prix
0,23 € - 0,23 €

Niveaux de stock
12920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Rivet/Vis
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    3.6 mm
Passe-fil 27.4 mm 31.0 mm PA Naturels

10009758

Gamme de prix
0,5576 € - 0,5576 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Hauteur interne
    27.4 mm
Passe-câble À enfoncer 2.5 mm 8.0 mm PA

10007655

Gamme de prix
0,0976 € - 0,0976 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Câble plat
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
Passe-fil 26.2 mm 11.0 mm PA Naturel

10341681

Gamme de prix
0,2563 € - 0,1981 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire ; verrouillable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 2.8 mm 11.0 mm PA Naturel

10341674

Gamme de prix
0,144 € - 0,1031 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangulaire ; verrouillable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm