Les passe-fils à membrane sont dotés en leur centre d'une fine pellicule centrale pouvant être percée pour permettre le passage de différents calibres de fil dans un boîtier ou dans un panneau. Pour les découpes sur deux faces, une pellicule centrale est présente au centre du passe-fils, tandis que les découpes une face disposent d'une pellicule sur un côté du passe-fils.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1689 € - 0,3394 € | 1263 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,15 € - 0,315 € | 9745 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
0,3291 € - 0,3291 € | En cours de production |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
0,1965 € - 0,3792 € | 3828 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
0,2664 € - 0,5198 € | 9259 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
0,2912 € - 0,6819 € | 9185 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
0,1689 € - 0,4342 € | 3973 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
0,1054 € - 0,2119 € | 18170 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
10092576 | 0,2097 € - 0,422 € | 10867 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
0,6698 € - 0,6698 € | En cours de production |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||||
0,5213 € - 0,5213 € | 7281 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,1689 € - 0,3333 € | En cours de production |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
10092545 | 0,1703 € - 0,3272 € | 17347 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,2198 € - 0,422 € | 8371 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
10068885 | 0,1689 € - 0,3272 € | 12859 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
0,1367 € - 0,2636 € | 29729 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
10092514 | 0,3276 € - 0,3276 € | En cours de production |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||||||
10092552 | 0,1703 € - 0,3302 € | 6401 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,2198 € - 0,422 € | En cours de production |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer