Menu Rechercher

Rivets pression - Tête fraisée

En stock

Les rivets à tête fraisée sont utilisés dans les trous fraisés et autres applications nécessitant une finition plate. Leur conception permet un montage affleurant à la surface, ce qui signifie que la tête du rivet ne dépassera pas une fois installée. Ils sont idéaux pour les applications de rails coulissants.

Ces rivets bénéficient également d'une conception inviolable et conviennent pour des trous fraisés, spécifications DIN ISO7721.

  • Matériau : Nylon 6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du trou de lamage Ø de trou compatible Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
En cours de production
4.0 mm
8.0 mm
Blanc
28.8 mm
21.0 mm
0,1234 € - 0,1234 € 17080 En stock
9.4 mm
Noir
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,1525 € - 0,1525 € 82 En stock
9.4 mm
Noir
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1261 € - 0,1261 € 9998 En stock
9.4 mm
Noir
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1086 € - 0,1154 € 79 En stock
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,1279 € - 0,1279 € En cours de production
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1806 € - 0,1806 € En cours de production
10.4 mm
Blanc
9.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1224 € - 0,1224 € 6991 En stock
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,125 € - 0,125 € En cours de production
9.4 mm
Noir
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,1263 € - 0,1263 € En cours de production
10.4 mm
Noir
9.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1224 € - 0,1224 € En cours de production
9.4 mm
Noir
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,127 € - 0,127 € 992 En stock
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1951 € - 0,1951 € 2000 En stock
9.4 mm
Blanc
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
Rivet pression 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Blanc

10454916


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Taille du trou de lamage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    21.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.5 mm
  • Ø tête
    28.8 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon Noir

10027516

Gamme de prix
0,1234 € - 0,1234 €

Niveaux de stock
17080 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon Noir

10027530

Gamme de prix
0,1525 € - 0,1525 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon Noir

10027547

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
9998 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 4.5 mm 5.5 mm Nylon Blanc

10027523

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.5 - 5.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    7.2 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon Blanc

10636237

Gamme de prix
0,1279 € - 0,1279 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon Blanc

10633755

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    10.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    9.8 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon Blanc

10027509

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1224 €

Niveaux de stock
6991 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 6.5 mm 7.5 mm Nylon Noir

10488102

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.5 - 7.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon Noir

10173473

Gamme de prix
0,1263 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.1 - 5.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    10.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Ø tête
    9.8 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm Nylon Noir

10027493

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1224 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 5.5 mm 6.5 mm Nylon Blanc

10112762

Gamme de prix
0,127 € - 0,127 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.5 - 6.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm
Rivet à expansion 7.5 mm 8.5 mm Nylon Blanc

10027554

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Taille du trou de lamage
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.5 - 8.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø tête
    8.8 mm