Menu Rechercher

Serre câble verrouillable à fixation adhésive

En stock

Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,5436 € - 0,5436 € 15494 En stock
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
0,4151 € - 0,4151 € 2551 En stock
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,5971 € - 0,5971 € En cours de production
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
0,2632 € - 0,2632 € 33 En stock
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,489 € - 0,489 € 1297 En stock
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
0,566 € - 0,566 € 244 En stock
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,4344 € - 0,4344 € 6876 En stock
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
0,7051 € - 0,7051 € 2660 En stock
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
Brides pour câbles Adhésif 10.0 mm PA Gris

10245897

Gamme de prix
0,5436 € - 0,5436 €

Niveaux de stock
15494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.0 - 10.0 mm
Bride verrouillable Adhésif 6.4 mm PVC Gris

10159460

Gamme de prix
0,4151 € - 0,4151 €

Niveaux de stock
2551 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
Brides pour câbles Adhésif 14.0 mm PA Gris

10245903

Gamme de prix
0,5971 € - 0,5971 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 14.0 mm
Bride verrouillable Adhésif 12.7 mm PVC Gris

10010846

Gamme de prix
0,2632 € - 0,2632 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
Brides pour câbles Adhésif 8.0 mm PA Gris

10245880

Gamme de prix
0,489 € - 0,489 €

Niveaux de stock
1297 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.0 - 8.0 mm
Bride verrouillable Adhésif 19.1 mm PVC Gris

10159453

Gamme de prix
0,566 € - 0,566 €

Niveaux de stock
244 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
Brides pour câbles Adhésif 7.0 mm PA Gris

10245873

Gamme de prix
0,4344 € - 0,4344 €

Niveaux de stock
6876 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 - 7.0 mm
Brides pour câbles Adhésif 18.0 mm PA Gris

10245910

Gamme de prix
0,7051 € - 0,7051 €

Niveaux de stock
2660 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
  • Largeur de base
    30.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    16.0 - 18.0 mm