Menü Keresés

Expanding Loc-Down Bolts

Gyártás alatt

These Expanding loc-down bolts, also called expansion bolts, are designed to offer fast and secure component clamping. It has an expanding mechanism that allows it to be readily inserted into pre-drilled holes for quick and straightforward clamping, minimising setup time and enhancing productivity.

Once installed, the bolts may be extended, putting pressure on the surrounding components and securely fastening them in place. Used with location pins and drill bushes in plates for quick and precise placement.

It eliminates the requirement for standard bolts while eliminating tooling interference from traditional clamping techniques. It is suited for high-speed machining of components and is utilised in manufacturing, construction, woodworking, and metalworking sectors.

  • It has an expanding mechanism that allows it to be inserted into pre-drilled holes for quick clamping.
  • Used with location pins and drill bushes in plates for quick and precise placement.
  • Used in manufacturing, construction, woodworking, and metalworking sectors.
Material: Stainless Steel, Alloy Steel

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Menetméret Anyag Típus Megveszem
28.116,626 Ft - 33.078,8348 Ft Gyártás alatt
M12
Rozsdamentes acél
Loc-Down csavar
10.580,165 Ft - 12.447,7044 Ft Gyártás alatt
M16
Ötvözött acél
Loc-Down persely
45.426,835 Ft - 56.781,6261 Ft Gyártás alatt
M10
Rozsdamentes acél
Endmill cutter
28.116,626 Ft - 33.078,8348 Ft Gyártás alatt
M10
Rozsdamentes acél
Loc-Down csavar
30.893,009 Ft - 38.616,2609 Ft Gyártás alatt
M16
Rozsdamentes acél
Loc-Down csavar
7.052,165 Ft - 8.294,6348 Ft Gyártás alatt
M10
Ötvözött acél
Loc-Down persely
49.054,539 Ft - 61.318,1739 Ft Gyártás alatt
M12;M16
Rozsdamentes acél
Endmill cutter
11.742,104 Ft - 13.812,887 Ft Gyártás alatt
M10;M16
Rozsdamentes acél
Bushing Installation Tool
Loc-Down csavar M12 12.6 Rozsdamentes acél

20267643

Ártartomány
33.078 Ft - 28.116 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Loc-Down csavar
  • Menetméret
    M12
  • Súly g
    27.0
  • A/F
    6.0
Loc-Down persely M16 20.7 Ötvözött acél

20266110

Ártartomány
12.447 Ft - 10.580 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Loc-Down persely
  • Menetméret
    M16
  • Súly g
    30.0
Endmill cutter M10 Rozsdamentes acél

20266370

Ártartomány
56.781 Ft - 45.426 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Endmill cutter
  • Menetméret
    M10
Loc-Down csavar M10 9.9 Rozsdamentes acél

20266103

Ártartomány
33.078 Ft - 28.116 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Loc-Down csavar
  • Menetméret
    M10
  • Súly g
    16.0
  • A/F
    5.0
Loc-Down csavar M16 15.9 Rozsdamentes acél

20266134

Ártartomány
38.616 Ft - 30.893 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Loc-Down csavar
  • Menetméret
    M16
  • Súly g
    58.0
  • A/F
    8.0
Loc-Down persely M10 13.2 Ötvözött acél

20266127

Ártartomány
8.294 Ft - 7.052 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Loc-Down persely
  • Menetméret
    M10
  • Súly g
    10.0
Endmill cutter M12;M16 Rozsdamentes acél

20266387

Ártartomány
61.318 Ft - 49.054 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Endmill cutter
  • Menetméret
    M12;M16
Bushing Installation Tool M10;M16 Rozsdamentes acél

20265724

Ártartomány
13.812 Ft - 11.742 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Bushing Installation Tool
  • Menetméret
    M10;M16
  • Súly g
    159.0