Menü Keresés

Folyamatos zsanérok - műanyag

Gyártás alatt

A műanyag zongorapántok szegecseléssel, csavarral, szöggel vagy bilinccsel rögzíthető kivitelben kaphatók. Nagymértékben ellenállnak az olajoknak, oldószereknek és tengervíznek, szakítószilárdságuk 180 N/cm. Széles hőmérsékleti tartományban használhatók, 15,25 méter hosszú tekercsekben, 3 különböző színben kaphatók

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
98.317,6539 Ft - 98.317,6539 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Fekete
3.2 mm
28.6 mm
183.801,5259 Ft - 183.801,5259 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Fehér
3.2 mm
50.8 mm
99.304,8711 Ft - 99.304,8711 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Fehér
3.2 mm
28.6 mm
121.427,4649 Ft - 121.427,4649 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Szürke
3.2 mm
38.1 mm
183.801,5259 Ft - 183.801,5259 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Fekete
3.2 mm
50.8 mm
121.427,4649 Ft - 121.427,4649 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Fehér
3.2 mm
38.1 mm
183.801,5259 Ft - 183.801,5259 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Szürke
3.2 mm
50.8 mm
109.236,8587 Ft - 109.236,8587 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Szürke
3.2 mm
28.6 mm
121.427,4649 Ft - 121.427,4649 Ft Gyártás alatt
15.3 m
Fekete
3.2 mm
38.1 mm
40.679,3739 Ft - 40.679,3739 Ft Gyártás alatt
30.5 m
Natúr
1.2 mm
25.4 mm
Zongorapánt Nem fúrt 28.6 mm 15.3 m

10273555

Ártartomány
98.317 Ft - 98.317 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    28.6 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Fekete
Zongorapánt Nem fúrt 50.8 mm 15.3 m

10273593

Ártartomány
183.801 Ft - 183.801 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    50.8 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Fehér
Zongorapánt Nem fúrt 28.6 mm 15.3 m

10273531

Ártartomány
99.304 Ft - 99.304 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    28.6 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Fehér
Zongorapánt Nem fúrt 38.1 mm 15.3 m

10273579

Ártartomány
121.427 Ft - 121.427 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    38.1 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Szürke
Zongorapánt Nem fúrt 50.8 mm 15.3 m

10273616

Ártartomány
183.801 Ft - 183.801 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    50.8 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Fekete
Zongorapánt Nem fúrt 38.1 mm 15.3 m

10273562

Ártartomány
121.427 Ft - 121.427 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    38.1 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Fehér
Zongorapánt Nem fúrt 50.8 mm 15.3 m

10273609

Ártartomány
183.801 Ft - 183.801 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    50.8 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Szürke
Zongorapánt Nem fúrt 28.6 mm 15.3 m

10273548

Ártartomány
109.236 Ft - 109.236 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    28.6 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Szürke
Zongorapánt Nem fúrt 38.1 mm 15.3 m

10273586

Ártartomány
121.427 Ft - 121.427 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    15.3 m
  • Teljes vastagság
    3.2 mm
  • Teljes szélesség
    38.1 mm
  • Tekercs hossza
    15.3 m
  • Szín
    Fekete
Zongorapánt Nem fúrt 25.4 mm 30.5 m

10171691

Ártartomány
40.679 Ft - 40.679 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    30.5 m
  • Teljes vastagság
    1.2 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Tekercs hossza
    30.5 m
  • Szín
    Natúr