Menü Keresés

Lengő emelőszem

Raktáron

Kovácsolt, egy darabból álló acélötvözet szemek, szakítószilárdságuk legalább 180 000 psi. Fekete oxidált felületük fokozott korrózióállóságot biztosít. Ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. A nagy teherbírású emelőszemek megfelelnek a MIL-STD 209 és az ANSI/ASME B30.26 szabványnak. Minimális tervezési tényező: 5:1. ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá őket. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.

A méretezett biztonsági emelőszemek ugyanazt a névleges terhet képesek hordani a csavar tengelyétől számított 0 – 90 szögben. 360 elfordulás, 180 döntés terhelés alatt. Tervezési tényező: 5:1. Az acélötvözet-változat szakítószilárdsága legalább 180 000 psi, ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá, korrózióállóságát fekete oxidációs felületkezelés fokozza. A 300 rozsdamentes acél változatot a MIL-STD-50032 és ASTME 1417 szabványnak megfelelő NDT 100% folyadékbehatolás-tesztnek vetjük alá, tisztítási folyamat: ASTM A 967 és QQ-P-35 Type II szabványnak megfelelő tisztítás és passziválás. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
34 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet Nyomaték-határérték Csavar hossza Menethossz Terhelési kapacitás Teljes magasság Megveszem
98.647,4564 Ft - 98.647,4564 Ft Gyártás alatt
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
215.512,6685 Ft - 215.512,6685 Ft Gyártás alatt
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
260.843,3882 Ft - 260.843,3882 Ft Gyártás alatt
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
418.460,2408 Ft - 418.460,2408 Ft Gyártás alatt
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
54.905,1805 Ft - 54.905,1805 Ft Gyártás alatt
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
74.831,847 Ft - 74.831,847 Ft Gyártás alatt
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
74.831,847 Ft - 74.831,847 Ft Gyártás alatt
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
77.767,7319 Ft - 77.767,7319 Ft Gyártás alatt
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
98.647,4564 Ft - 98.647,4564 Ft Gyártás alatt
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
215.578,3987 Ft - 215.578,3987 Ft Gyártás alatt
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
309.570,1065 Ft - 309.570,1065 Ft Gyártás alatt
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
54.905,1805 Ft - 54.905,1805 Ft Gyártás alatt
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
74.831,847 Ft - 74.831,847 Ft Gyártás alatt
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
74.831,847 Ft - 74.831,847 Ft Gyártás alatt
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
69.135,3901 Ft - 69.135,3901 Ft Gyártás alatt
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
150.452,4465 Ft - 150.452,4465 Ft Gyártás alatt
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
82.313,9528 Ft - 82.313,9528 Ft 1 Raktáron
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
215.578,3987 Ft - 215.578,3987 Ft Gyártás alatt
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
265.258,1481 Ft - 265.258,1481 Ft Gyártás alatt
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
54.905,1805 Ft - 54.905,1805 Ft Gyártás alatt
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
  • / 2
Gyűrűs csavar 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Fekete

10395967

Ártartomány
98.647 Ft - 98.647 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12-1.75
  • Terhelési kapacitás
    1050.0 kg
  • Teljes anyag
    Ötvözött acél
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm
Gyűrűs csavar 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Fekete

10396001

Ártartomány
215.512 Ft - 215.512 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M24-3.0
  • Terhelési kapacitás
    4200.0 kg
  • Teljes anyag
    Ötvözött acél
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Natúr

10396049

Ártartomány
260.843 Ft - 260.843 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16-2.0
  • Terhelési kapacitás
    950.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm
Gyűrűs csavar 2100.0 kg M24 Rozsdamentes acél Natúr

10396087

Ártartomány
418.460 Ft - 418.460 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M24-3.0
  • Terhelési kapacitás
    2100.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Fekete

10396179

Ártartomány
54.905 Ft - 54.905 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M10
  • Terhelési kapacitás
    450.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    11.1 mm
Gyűrűs csavar 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Fekete

10396216

Ártartomány
74.831 Ft - 74.831 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12
  • Terhelési kapacitás
    1050.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Fekete

10396254

Ártartomány
74.831 Ft - 74.831 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16
  • Terhelési kapacitás
    1900.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Fekete

10396292

Ártartomány
77.767 Ft - 77.767 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Fekete

10395974

Ártartomány
98.647 Ft - 98.647 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16-2.0
  • Terhelési kapacitás
    1900.0 kg
  • Teljes anyag
    Ötvözött acél
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm
Gyűrűs csavar 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Natúr

10396018

Ártartomány
215.578 Ft - 215.578 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M8-1.25
  • Terhelési kapacitás
    200.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    9.5 mm
Gyűrűs csavar 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Natúr

10396056

Ártartomány
309.570 Ft - 309.570 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16-2.0
  • Terhelési kapacitás
    950.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm
Gyűrűs csavar 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Fekete

10396148

Ártartomány
54.905 Ft - 54.905 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M8
  • Terhelési kapacitás
    400.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    11.1 mm
Gyűrűs csavar 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Fekete

10396186

Ártartomány
74.831 Ft - 74.831 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12
  • Terhelési kapacitás
    1050.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Fekete

10396223

Ártartomány
74.831 Ft - 74.831 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16
  • Terhelési kapacitás
    1900.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Fekete

10396261

Ártartomány
69.135 Ft - 69.135 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Fekete

10396308

Ártartomány
150.452 Ft - 150.452 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    3000.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 400.0 kg M8 Ötvözött acél Fekete

10395943

Ártartomány
82.313 Ft - 82.313 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M8-1.25
  • Terhelési kapacitás
    400.0 kg
  • Teljes anyag
    Ötvözött acél
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    9.5 mm
Gyűrűs csavar 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Natúr

10396025

Ártartomány
215.578 Ft - 215.578 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M10-1.5
  • Terhelési kapacitás
    225.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    9.5 mm
Gyűrűs csavar 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Natúr

10396063

Ártartomány
265.258 Ft - 265.258 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20-2.5
  • Terhelési kapacitás
    1100.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm
Gyűrűs csavar 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Fekete

10396155

Ártartomány
54.905 Ft - 54.905 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M8
  • Terhelési kapacitás
    400.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    11.1 mm
Gyűrűs csavar 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Fekete

10396193

Ártartomány
66.517 Ft - 66.517 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12
  • Terhelési kapacitás
    1050.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Fekete

10396230

Ártartomány
66.517 Ft - 66.517 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16
  • Terhelési kapacitás
    1900.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Fekete

10396278

Ártartomány
77.767 Ft - 77.767 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Fekete

10396315

Ártartomány
150.452 Ft - 150.452 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M24
  • Terhelési kapacitás
    4200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Fekete

10395950

Ártartomány
82.313 Ft - 82.313 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M10-1.5
  • Terhelési kapacitás
    450.0 kg
  • Teljes anyag
    Ötvözött acél
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    9.5 mm
Gyűrűs csavar 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Fekete

10395998

Ártartomány
215.512 Ft - 215.512 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20-2.5
  • Terhelési kapacitás
    3000.0 kg
  • Teljes anyag
    Ötvözött acél
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natúr

10396032

Ártartomány
260.843 Ft - 260.843 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12-1.75
  • Terhelési kapacitás
    525.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm
Gyűrűs csavar 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natúr

10396070

Ártartomány
418.460 Ft - 418.460 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20-2.5
  • Terhelési kapacitás
    1500.0 kg
  • Teljes anyag
    300 Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Rozsdamentes acél
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Fekete

10396162

Ártartomány
54.905 Ft - 54.905 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M10
  • Terhelési kapacitás
    450.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    11.1 mm
Gyűrűs csavar 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Fekete

10396209

Ártartomány
66.517 Ft - 66.517 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M12
  • Terhelési kapacitás
    1050.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Fekete

10396247

Ártartomány
66.517 Ft - 66.517 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M16
  • Terhelési kapacitás
    1900.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Fekete

10396285

Ártartomány
69.135 Ft - 69.135 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.1 mm
Gyűrűs csavar 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Fekete

10396322

Ártartomány
150.452 Ft - 150.452 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M24
  • Terhelési kapacitás
    4200.0 kg
  • Teljes anyag
    Kovácsolt acélötvözet
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    25.4 mm
Gyűrűs csavar 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Fekete

10395981

Ártartomány
100.312 Ft - 100.312 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Csavarmenet
    M20-2.5
  • Terhelési kapacitás
    2200.0 kg
  • Teljes anyag
    Ötvözött acél
  • Befejezés
    Fekete oxid
  • Gyűrűátmérő
    19.0 mm