Menü Keresés

Huzalra rögzíthető címketartó

Raktáron

A huzalra rögzíthető címketartók az árra és az árura vonatkozó tájékoztató információkat tartalmazhatnak, és az áru bemutatására szolgáló szerkezet huzalrészére akaszthatók. Ezek a címkék még külön is felhívhatják a vásárlók figyelmét egyes termékekre a kiskereskedelmi egységekben.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Felhasználás iránya Maximális kompatibilis kábelátmérő Maximális kompatibilis anyagvastagság Megveszem
119,4129 Ft - 138,8131 Ft Gyártás alatt
Párhuzamos
9.0 mm
2.0 mm
86,6366 Ft - 100,7658 Ft 1000 Raktáron
Merőleges
9.0 mm
2.5 mm
94,2351 Ft - 109,7196 Ft 100 Raktáron
Párhuzamos
1.0 mm
439 Raktáron
Párhuzamos
9.0 mm
2.0 mm
Huzalra rögzíthető címketartó 25.0 mm 2.0 mm SR 6449

10388501

Ártartomány
138 Ft - 119 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Felhasználás iránya
    Párhuzamos
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    9.0 mm
  • Maximális kompatibilis anyagvastagság
    2.0 mm
  • Teljes hossz
    25.0 mm
Huzalra rögzíthető címketartó 25.0 mm 2.5 mm SR 6449

10388532

Ártartomány
100 Ft - 86 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Felhasználás iránya
    Merőleges
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    9.0 mm
  • Maximális kompatibilis anyagvastagság
    2.5 mm
  • Teljes hossz
    25.0 mm
Huzalra rögzíthető címketartó 25.0 mm 1.0 mm SR 6449

10388495

Ártartomány
109 Ft - 94 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Felhasználás iránya
    Párhuzamos
  • Maximális kompatibilis anyagvastagság
    1.0 mm
  • Teljes hossz
    25.0 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
Huzalra rögzíthető címketartó 25.0 mm 2.0 mm SR 6449

10388563


Készletszintek
439 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Felhasználás iránya
    Párhuzamos
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    9.0 mm
  • Maximális kompatibilis anyagvastagság
    2.0 mm
  • Teljes hossz
    25.0 mm