Menü Keresés

KPR csillapítók

Raktáron

Anti-vibrációs állítható géplábak ST37 galvanizált acél házzal és natúr gumi formában. Ezek a csillapítók 60 shore gumikeménységgel és törésbiztos opciókkal rendelkeznek. A szerelvények különböző típusban és menetméretben kaphatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes átmérő Talp magassága Furatátmérő Teljes magasság Talpátmérő Megveszem
8.989,1826 Ft - 11.063,6014 Ft Gyártás alatt
48.0 mm
23.0 mm
6.2 mm
23.0 mm
48.0 mm
10.913,7687 Ft - 13.432,3167 Ft 8 Raktáron
62.0 mm
30.0 mm
8.2 mm
30.0 mm
62.0 mm
11.347,9645 Ft - 13.966,7295 Ft Gyártás alatt
92.0 mm
45.0 mm
10.2 mm
45.0 mm
86.0 mm
16.464,5287 Ft - 20.264,0333 Ft Gyártás alatt
106.0 mm
38.0 mm
12.4 mm
38.0 mm
106.0 mm
33.784,9477 Ft - 38.982,614 Ft Gyártás alatt
160.0 mm
60.0 mm
16.2 mm
60.0 mm
160.0 mm
6.888,5684 Ft - 8.478,242 Ft Gyártás alatt
48.0 mm
23.0 mm
6.2 mm
23.0 mm
48.0 mm
45.914,4698 Ft - 52.978,2363 Ft 4 Raktáron
160.0 mm
60.0 mm
16.2 mm
60.0 mm
160.0 mm
16.664,0289 Ft - 20.509,5701 Ft Gyártás alatt
101.0 mm
38.0 mm
14.0 mm
38.0 mm
101.0 mm
8.472,8473 Ft - 10.428,1158 Ft Gyártás alatt
62.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
30.0 mm
62.0 mm
14.727,7198 Ft - 18.126,4083 Ft Gyártás alatt
92.0 mm
45.0 mm
10.2 mm
45.0 mm
86.0 mm
12.603,6333 Ft - 15.512,1562 Ft Gyártás alatt
101.0 mm
38.0 mm
14.0 mm
38.0 mm
101.0 mm
12.603,6333 Ft - 15.512,1562 Ft Gyártás alatt
106.0 mm
38.0 mm
12.4 mm
38.0 mm
106.0 mm
Rezgéscsillapító 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Ártartomány
11.063 Ft - 8.989 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    23.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Ártartomány
13.432 Ft - 10.913 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Ártartomány
13.966 Ft - 11.347 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Ártartomány
20.264 Ft - 16.464 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    38.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Ártartomány
38.982 Ft - 33.784 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    60.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Ártartomány
8.478 Ft - 6.888 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    23.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Ártartomány
52.978 Ft - 45.914 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    60.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Ártartomány
20.509 Ft - 16.664 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    38.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Ártartomány
10.428 Ft - 8.472 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Ártartomány
18.126 Ft - 14.727 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Ártartomány
15.512 Ft - 12.603 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    38.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi
Rezgéscsillapító 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Ártartomány
15.512 Ft - 12.603 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    38.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Alak
    Kerek
  • Tájolás
    Belső-belső menetes
  • Teljes anyag
    Acél;Gumi