Menü Keresés

Öntött fix rögzítőkarok – egyenes fogantyú

Raktáron

Az egyenes fogantyús öntött fix rögzítőkarokat általánosan használják szerszámgépek és kereskedelmi berendezések beállító-alkatrészeihez. Tartós műanyagból készülnek, mely ellenáll a környezeti hatásoknak és esztétikus felületet biztosít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Fogantyú anyaga Talpátmérő Megveszem
2.661,4077 Ft - 2.661,4077 Ft Gyártás alatt
M8
87.0 mm
Hőre lágyuló
25.0 mm
4.021,8554 Ft - 4.021,8554 Ft Gyártás alatt
M10
107.0 mm
Hőre lágyuló
28.0 mm
2.912,3638 Ft - 2.912,3638 Ft Gyártás alatt
M8
92.0 mm
Hőre lágyuló
25.0 mm
3.671,8311 Ft - 3.671,8311 Ft Gyártás alatt
M10
112.0 mm
Hőre lágyuló
29.0 mm
2.337,8072 Ft - 2.337,8072 Ft Gyártás alatt
M6
64.0 mm
Hőre lágyuló
20.0 mm
2.661,4077 Ft - 2.661,4077 Ft Gyártás alatt
M10
87.0 mm
Hőre lágyuló
25.0 mm
4.021,8554 Ft - 4.021,8554 Ft Gyártás alatt
M12
107.0 mm
Hőre lágyuló
28.0 mm
2.912,3638 Ft - 2.912,3638 Ft Gyártás alatt
M10
92.0 mm
Hőre lágyuló
25.0 mm
3.671,8311 Ft - 3.671,8311 Ft Gyártás alatt
M12
112.0 mm
Hőre lágyuló
29.0 mm
2.502,9207 Ft - 2.502,9207 Ft Gyártás alatt
M8
77.0 mm
Hőre lágyuló
23.0 mm
3.163,3199 Ft - 3.163,3199 Ft Gyártás alatt
M12
97.0 mm
Hőre lágyuló
26.0 mm
2.813,3094 Ft - 2.813,3094 Ft Gyártás alatt
M8
82.0 mm
Hőre lágyuló
23.0 mm
3.163,3199 Ft - 3.163,3199 Ft Gyártás alatt
M12
102.0 mm
Hőre lágyuló
27.0 mm
2.502,9207 Ft - 2.502,9207 Ft Gyártás alatt
M6
77.0 mm
Hőre lágyuló
23.0 mm
3.163,3199 Ft - 3.163,3199 Ft Gyártás alatt
M10
97.0 mm
Hőre lágyuló
26.0 mm
2.337,8072 Ft - 2.337,8072 Ft Gyártás alatt
M6
67.0 mm
Hőre lágyuló
20.0 mm
3.163,3199 Ft - 3.163,3199 Ft 196 Raktáron
M10
102.0 mm
Hőre lágyuló
27.0 mm
9.779,374 Ft - 10.989,0699 Ft Gyártás alatt
Non Threaded
197.0 mm
GF Technopolimer
26.0 mm
6.517,8211 Ft - 7.323,8652 Ft 3 Raktáron
M8
128.0 mm
PA
34.0 mm
6.517,8211 Ft - 7.323,8652 Ft Gyártás alatt
M8
128.0 mm
GF Technopolimer
24.0 mm
  • / 2
Fogantyú 87.0 mm Menetes szár M8 15.0 mm

10159033

Ártartomány
2.661 Ft - 2.661 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    25.0 mm
Fogantyú 107.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10159071

Ártartomány
4.021 Ft - 4.021 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    28.0 mm
Fogantyú 92.0 mm Menetes szár M8 15.0 mm

10158906

Ártartomány
2.912 Ft - 2.912 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    25.0 mm
Fogantyú 112.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10158944

Ártartomány
3.671 Ft - 3.671 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    29.0 mm
Fogantyú 64.0 mm Menetes szár M6 12.0 mm

10159002

Ártartomány
2.337 Ft - 2.337 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    20.0 mm
Fogantyú 87.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10159040

Ártartomány
2.661 Ft - 2.661 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    25.0 mm
Fogantyú 107.0 mm Menetes szár M12 15.0 mm

10159088

Ártartomány
4.021 Ft - 4.021 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    28.0 mm
Fogantyú 92.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10158913

Ártartomány
2.912 Ft - 2.912 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    25.0 mm
Fogantyú 112.0 mm Menetes szár M12 15.0 mm

10158951

Ártartomány
3.671 Ft - 3.671 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    29.0 mm
Fogantyú 77.0 mm Menetes szár M8 15.0 mm

10159026

Ártartomány
2.502 Ft - 2.502 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    23.0 mm
Fogantyú 97.0 mm Menetes szár M12 15.0 mm

10159064

Ártartomány
3.163 Ft - 3.163 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    26.0 mm
Fogantyú 82.0 mm Menetes szár M8 15.0 mm

10158890

Ártartomány
2.813 Ft - 2.813 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    23.0 mm
Fogantyú 102.0 mm Menetes szár M12 15.0 mm

10158937

Ártartomány
3.163 Ft - 3.163 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    27.0 mm
Fogantyú 77.0 mm Menetes szár M6 15.0 mm

10159019

Ártartomány
2.502 Ft - 2.502 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    23.0 mm
Fogantyú 97.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10159057

Ártartomány
3.163 Ft - 3.163 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    26.0 mm
Fogantyú 67.0 mm Menetes szár M6 12.0 mm

10158883

Ártartomány
2.337 Ft - 2.337 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    20.0 mm
Fogantyú 102.0 mm Menetes szár M10 15.0 mm

10158920

Ártartomány
3.163 Ft - 3.163 Ft

Készletszintek
196 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    27.0 mm
Fogantyú 197.0 mm Menetes szár Non Threaded GF PA;Acél

10190630

Ártartomány
10.989 Ft - 9.779 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    26.0 mm
Fogantyú 128.0 mm Menetes szár M8

10190609

Ártartomány
7.323 Ft - 6.517 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    34.0 mm
Fogantyú 128.0 mm Menetes szár M8 28.0 mm GF PA;Acél

10190593

Ártartomány
7.323 Ft - 6.517 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    24.0 mm
Fogantyú 105.0 mm Menetes szár M6

10190654

Ártartomány
6.425 Ft - 5.718 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    30.0 mm
Fogantyú 198.0 mm Menetes szár M10

10190623

Ártartomány
12.831 Ft - 11.419 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható
  • Talpátmérő
    45.0 mm