A laposfejű vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók. -40 C és +135 C közötti hőmérsékletet viselnek el.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Szerelőfurat átmérő | Fej hossza | Hossz a fej alatt | Teljes vastagság | Megveszem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,3654 Ft - 112,3859 Ft | 5800 Raktáron |
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
269,9418 Ft - 589,2642 Ft | 10480 Raktáron |
TPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
84,3652 Ft - 193,6181 Ft | 4844 Raktáron |
TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
90,9502 Ft - 90,9502 Ft | Gyártás alatt |
TPR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.001 in
0.032 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
163,8265 Ft - 163,8265 Ft | Gyártás alatt |
TPR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
141,5923 Ft - 141,5923 Ft | Gyártás alatt |
Szilikon
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
10014202 | 470,6966 Ft - 509,4337 Ft | 7 Raktáron |
Szilikon
|
1.093 in
27.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||||
151,3665 Ft - 374,9842 Ft | 5954 Raktáron |
TPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
81,5581 Ft - 178,0374 Ft | 5035 Raktáron |
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
80,6617 Ft - 80,6617 Ft | Gyártás alatt |
TPR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
139,7029 Ft - 139,7029 Ft | Gyártás alatt |
TPR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
117,4688 Ft - 117,4688 Ft | Gyártás alatt |
Szilikon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
202,5584 Ft - 202,5584 Ft | Gyártás alatt |
Szilikon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||||
98,8261 Ft - 244,8299 Ft | Gyártás alatt |
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
10071243 | 403,2389 Ft - 882,184 Ft | 4880 Raktáron |
TPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||
95,9501 Ft - 237,699 Ft | 792 Raktáron |
TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
131,7621 Ft - 131,7621 Ft | 800 Raktáron |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.002 in
0.063 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
337,3846 Ft - 344,3615 Ft | 354 Raktáron |
Szilikon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||
182,3641 Ft - 202,5584 Ft | 200 Raktáron |
Szilikon
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||
129,2321 Ft - 312,6843 Ft | 1250 Raktáron |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz