Menü Keresés

Menetes mágneszárak – fém tokozás

Raktáron

A csavaros mágneses zárak felületre vannak szerelve, és általában nagyobb igénybevételre szolgálnak, mint a bepattanós változat. A termékskála alkalmas különböző panelvastagsághoz és -erősséghez.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
13 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Pull Force Tok anyaga Rögzítő mechanizmus Teljes hossz Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
4.735,9781 Ft - 12.870,9977 Ft 22 Raktáron
Zamak
Zár
49.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
3.444,0677 Ft - 8.265,3013 Ft Gyártás alatt
Zamak
Zár és ellendarab
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
7.431,5176 Ft - 17.830,1784 Ft Gyártás alatt
Zamak
Zár és ellendarab
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
6.544,5049 Ft - 15.709,2709 Ft Gyártás alatt
Rozsdamentes acél
Zár
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
1.366,4442 Ft - 3.285,3273 Ft 2 Raktáron
Sárgaréz
Zár és ellendarab
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
6.312,7709 Ft - 15.158,2508 Ft 20 Raktáron
Zamak
Zár és ellendarab
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
6.283,5427 Ft - 6.283,5427 Ft Gyártás alatt
Rozsdamentes acél
Zár
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
322,0398 Ft - 875,3941 Ft 316 Raktáron
PA
Ellendarab
4.251,1386 Ft - 10.199,0699 Ft Gyártás alatt
Zamak
Zár és ellendarab
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
15.566,1777 Ft - 37.355,0035 Ft Gyártás alatt
Rozsdamentes acél
Zár
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
2.181,5107 Ft - 5.239,8892 Ft Gyártás alatt
Cinköntvény
Zár és ellendarab
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
5.082,1825 Ft - 12.195,2183 Ft 23 Raktáron
Zamak
Zár és ellendarab
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
11.778,5205 Ft - 28.268,3703 Ft Gyártás alatt
Rozsdamentes acél
Zár
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
Mágneszár 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f Nikkel

10272541

Ártartomány
12.870 Ft - 4.735 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    8505111065
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár
  • Mágnes anyaga
    Cinköntvény
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    39.0 mm
Mágneszár 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

10201770

Ártartomány
8.265 Ft - 3.444 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár és ellendarab
  • Mágnes anyaga
    Ferrit
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Záróelem súlya
    56.0 g
Mágneszár 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

10201817

Ártartomány
17.830 Ft - 7.431 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár és ellendarab
  • Mágnes anyaga
    Ferrit
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Záróelem súlya
    206.0 g
Mágneszár 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

10201862

Ártartomány
15.709 Ft - 6.544 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    8302420090
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár
  • Mágnes anyaga
    Szamárium-kobalt
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Záróelem súlya
    11.0 g
Mágneszár 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Nikkel

10201763

Ártartomány
3.285 Ft - 1.366 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    8505191090
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár és ellendarab
  • Mágnes anyaga
    Ferrit
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Záróelem súlya
    32.0 g
Mágneszár 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

10201800

Ártartomány
15.158 Ft - 6.312 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár és ellendarab
  • Mágnes anyaga
    Ferrit
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Záróelem súlya
    140.0 g
Mágneszár 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

10641149

Ártartomány
6.283 Ft - 6.283 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    8302420090
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár
  • Mágnes anyaga
    Szamárium-kobalt
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Záróelem súlya
    11.0 g
Zárólemez Szürke

10272657

Ártartomány
875 Ft - 322 Ft

Készletszintek
316 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Rögzítő mechanizmus
    Ellendarab
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Lemezhossz
    65.0 m
  • Lemezvastagság
    2.0 mm
Mágneszár 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

10201787

Ártartomány
10.199 Ft - 4.251 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár és ellendarab
  • Mágnes anyaga
    Ferrit
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Záróelem súlya
    74.0 g
Mágneszár 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

10201848

Ártartomány
37.355 Ft - 15.566 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár
  • Mágnes anyaga
    Szamárium-kobalt
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    40.0 mm
Mágneszár 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

10201756

Ártartomány
5.239 Ft - 2.181 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    8505191090
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár és ellendarab
  • Mágnes anyaga
    Ferrit
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    70.0 mm
Mágneszár 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

10201794

Ártartomány
12.195 Ft - 5.082 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár és ellendarab
  • Mágnes anyaga
    Ferrit
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • Záróelem súlya
    110.0 g
Mágneszár 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

10201855

Ártartomány
28.268 Ft - 11.778 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár
  • Mágnes anyaga
    Szamárium-kobalt
  • Rögzítés típusa
    Csavarozható
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    40.0 mm